Presa base MCVU

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1833027
1833030
1833043
1833056
1833069
1833072
1833085
1833098
1833108
1833124
1833137
1833140
1833153
1833166
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di poli
(Polo)
AWG Sezione trasversale del connettore
(mm²)
N. di file Pin per fila Misura prodotto (altezza)
(mm)
Misura prodotto (lunghezza)
(mm)
Misura prodotto (larghezza)
(mm)
Lunghezza di spelatura
(mm)
Collegamento (componenti) Caratteristiche connettore Tipo di connettore Materiale contatto Materiale di isolamento Tipo di connettore maschio (categoria) Merci industriali

3.09 €

100 7 giorni 228–160,14 - 1,51219.4018.0120.37.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

4.61 €

50 7 giorni 3-----20.33.81-Viti---TermoplasticaAlloggiamento presa - PCB-

6.14 €

50 7 giorni 428–160,14 - 1,51420.3019.4025.637.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

7.66 €

50 7 giorni 528–160,14 - 1,51520.3019.4029.447.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

9.19 €

50 7 giorni 628–160,14 - 1,51620.3019.4033.257.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

10.71 €

50 7 giorni 7-----20.33.81-Viti---TermoplasticaAlloggiamento presa - PCB-

12.23 €

50 7 giorni 828–160,14 - 1,51820.3019.4040.877.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

13.76 €

50 7 giorni 928–160,14 - 1,51920.3019.4044.687.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

15.28 €

50 7 giorni 1028–160,14 - 1,511020.3019.4048.497.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

18.33 €

50 7 giorni 1228–160,14 - 1,511220.3019.4056.117.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

19.86 €

50 28 giorni 13-----20.33.81-Viti---TermoplasticaAlloggiamento presa - PCB-

21.38 €

50 7 giorni 1428–160,14 - 1,511420.3019.4063.737.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

22.91 €

50 7 giorni 15-----20.33.81-Viti---TermoplasticaAlloggiamento presa - PCB-

24.43 €

50 7 giorni 1628–160,14 - 1,511620.3019.4071.357.00 (max)Spina+ blocco a viteConnettore maschio, drittoCon stagnatura-Contenitore pin - cavo

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Color Verde Distanza tra contatti(mm) 3.81 Tensione nominale(V) 160
Corrente nominale(A) 8 Tipo di connettore (categoria) filo-scheda Serie (connettori) MCVU

Supporto tecnico