Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | AWG | Sezione trasversale del connettore (mm²) | Distanza tra contatti (mm) | N. di file | Pin per fila | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Collegamento (componenti) | Caratteristiche connettore | Tipo di connettore | Materiale contatto | Materiale di isolamento | Tipo di connettore maschio (categoria) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.31 € | 100 | 7 giorni | 2 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 2 | 27.2 | 11.68 | 37.00 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
3.47 € | 100 | 7 giorni | 3 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 3 | 27.2 | 16.76 | 37.00 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
4.63 € | 50 | 7 giorni | 4 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 4 | 27.2 | 21.84 | 37.00 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
5.78 € | 50 | 7 giorni | 5 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 5 | 27.2 | 26.92 | 37.00 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
6.94 € | 50 | 7 giorni | 6 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 6 | 32 | 27.20 | 37.00 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
8.10 € | 50 | 7 giorni | 7 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 7 | 37 | 27.20 | 37.08 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
9.25 € | 50 | 7 giorni | 8 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 8 | 37 | 27.20 | 42.16 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
10.41 € | 50 | 7 giorni | 9 | - | - | 47.16 | - | - | - | 29.2 | 47.16 | - | Viti | - | - | - | Termoplastica | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
11.57 € | 50 | 7 giorni | 10 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 10 | 37 | 27.20 | 52.32 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
12.72 € | 50 | 7 giorni | 11 | - | - | 57.32 | - | - | - | 29.2 | 57.32 | - | Viti | - | - | - | Termoplastica | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
13.88 € | 50 | 7 giorni | 12 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 12 | 37 | 27.20 | 62.48 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
15.04 € | 50 | 7 giorni | 13 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 13 | 37 | 27.20 | 67.56 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
17.35 € | 50 | 7 giorni | 15 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 15 | 37 | 27.20 | 77.72 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
18.51 € | 50 | 7 giorni | 16 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 16 | 37 | 27.20 | 82.80 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
19.66 € | 50 | 19 giorni | 17 | - | - | 87.8 | - | - | - | 29.2 | 87.8 | - | Viti | - | - | - | Termoplastica | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
20.82 € | 50 | 7 giorni | 18 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 18 | 37 | 27.20 | 92.96 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
21.98 € | 50 | 7 giorni | 19 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 19 | 37 | 27.20 | 98.04 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
23.13 € | 50 | 7 giorni | 20 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 20 | 37 | 27.20 | 103.12 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
25.45 € | 50 | 22 giorni | 22 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 22 | 37 | 27.20 | 113.28 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
27.76 € | 50 | 7 giorni | 24 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 24 | 37 | 27.20 | 123.44 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
3.75 € | 50 | 7 giorni | 2 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 2 | 27.2 | 21.48 | 37.00 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
4.91 € | 50 | 7 giorni | 3 | - | - | 26.56 | - | - | - | 29.2 | 26.56 | - | Viti | - | - | - | Termoplastica | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
6.06 € | 50 | 7 giorni | 4 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 4 | 31.64 | 27.20 | 37.00 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
7.22 € | 50 | 19 giorni | 5 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 5 | 36.72 | 27.20 | 37.00 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
8.38 € | 50 | 19 giorni | 6 | 24–12 | 0,2 - 2,5 | 5.08 | 1 | 6 | 37 | 27.20 | 41.80 | 7.00 (max) | Spina | + manicotto di estrazione | Maschio, attacco verticale | Con stagnatura | - | Contenitore pin - cavo | Sì | |||
9.53 € | 50 | 19 giorni | 7 | - | - | 46.88 | - | - | - | 29.2 | 46.88 | - | Viti | - | - | - | Termoplastica | Alloggiamento presa - PCB | - | |||
14.16 € | 50 | 19 giorni | 11 | - | - | 67.2 | - | - | - | 29.2 | 67.2 | - | Viti | - | - | - | Termoplastica | Alloggiamento presa - PCB | - |
Loading...
Color | Verde | Tensione nominale(V) | 320 | Corrente nominale(A) | 12 |
---|---|---|---|---|---|
Tipo di connettore (categoria) | filo-scheda | Serie (connettori) | MSTBVK |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
AWG
Sezione trasversale del connettore(mm²)
Distanza tra contatti(mm)
N. di file
Pin per fila
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Collegamento (componenti)
Caratteristiche connettore
Tipo di connettore
Materiale contatto
Materiale di isolamento
Tipo di connettore maschio (categoria)
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali