Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Pin per fila | Misura prodotto (larghezza) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.82 € | 50 | 7 giorni | 2 | 2 | 21.48 | |||
4.95 € | 50 | 7 giorni | 3 | 3 | 26.56 | |||
6.09 € | 50 | 7 giorni | 4 | 4 | 31.64 | |||
7.22 € | 50 | 7 giorni | 5 | 5 | 36.72 | |||
8.36 € | 50 | 7 giorni | 6 | 6 | 41.80 | |||
9.49 € | 50 | 7 giorni | 7 | 7 | 46.88 | |||
10.62 € | 50 | 7 giorni | 8 | 8 | 51.96 | |||
11.76 € | 50 | 7 giorni | 9 | 9 | 57.04 | |||
12.89 € | 50 | 7 giorni | 10 | 10 | 62.12 | |||
15.16 € | 50 | 7 giorni | 12 | 12 | 72.28 | |||
17.43 € | 50 | 7 giorni | 14 | 14 | 82.44 | |||
19.70 € | 50 | 7 giorni | 16 | 16 | 92.60 | |||
21.97 € | 50 | 7 giorni | 18 | 18 | 102.76 | |||
24.23 € | 50 | 7 giorni | 20 | 20 | 112.92 | |||
2.27 € | 100 | 7 giorni | 2 | 2 | 21.48 | |||
3.40 € | 100 | 7 giorni | 3 | 3 | 26.56 | |||
4.54 € | 50 | 7 giorni | 4 | 4 | 31.64 | |||
5.67 € | 50 | 7 giorni | 5 | 5 | 36.72 | |||
6.81 € | 50 | 7 giorni | 6 | 6 | 41.80 | |||
7.94 € | 50 | 7 giorni | 7 | 7 | 46.88 | |||
9.07 € | 50 | 7 giorni | 8 | 8 | 51.96 | |||
10.21 € | 50 | 7 giorni | 9 | 9 | 57.04 | |||
11.34 € | 50 | 7 giorni | 10 | 10 | 62.12 | |||
12.48 € | 50 | 19 giorni | 11 | 11 | 67.2 | |||
13.61 € | 50 | 7 giorni | 12 | 12 | 72.28 | |||
15.88 € | 50 | 7 giorni | 14 | 14 | 82.44 | |||
17.01 € | 50 | 7 giorni | 15 | 15 | 87.52 | |||
18.15 € | 50 | 7 giorni | 16 | 16 | 92.60 | |||
20.42 € | 50 | 7 giorni | 18 | 18 | 102.76 | |||
22.68 € | 50 | 7 giorni | 20 | 20 | 112.92 |
Loading...
Color | Verde | AWG | 24–12 | Sezione trasversale del connettore(mm²) | 0,2 - 2,5 |
---|---|---|---|---|---|
Distanza tra contatti(mm) | 5.08 | Tensione nominale(V) | 320 | Corrente nominale(A) | 12 |
N. di file | 1 | Misura prodotto (altezza)(mm) | 20.40 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 17.30 |
Lunghezza di spelatura(mm) | 7.00 (max) | Collegamento (componenti) | Spina | Caratteristiche connettore | + manicotto di estrazione |
Tipo di connettore | Maschio, attacco verticale | Tipo di connettore (categoria) | filo-scheda | Materiale contatto | Con stagnatura |
Tipo di connettore maschio (categoria) | Contenitore pin - cavo | Serie (connettori) | MVSTBU | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Pin per fila
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali