Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1832743 |
1832756 |
1832772 |
1832798 |
1832808 |
1832811 |
1832853 |
1832879 |
1833014 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | |
---|---|---|---|---|---|---|
3.60 € | 100 | 28 giorni | 3 | |||
4.79 € | 50 | 7 giorni | 4 | |||
7.16 € | 50 | 7 giorni | 6 | |||
9.54 € | 50 | 7 giorni | 8 | |||
10.72 € | 50 | 28 giorni | 9 | |||
11.91 € | 50 | 7 giorni | 10 | |||
16.66 € | 50 | 28 giorni | 14 | |||
19.03 € | 50 | 7 giorni | 16 | |||
20.88 € | 50 | 7 giorni | 16 |
Loading...
Color | Verde | Distanza tra contatti(mm) | 3.81 | Tensione nominale(V) | 160 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 8 | Misura prodotto (larghezza)(mm) | 3.81 | Collegamento (componenti) | Viti |
Tipo di connettore (categoria) | filo-scheda | Materiale di isolamento | Termoplastica | Tipo di connettore maschio (categoria) | Alloggiamento presa - PCB |
Serie (connettori) | MCVK |
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali