Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3049013 |
3049026 |
3049042 |
3049148 |
3049411 |
3049424 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Numero di poli (Polo) | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Classe di infiammabilità | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 € | 50 | 7 giorni | 2 | Grigio | 27–14 | 12.3 | 0.1–2.5 | 0,1 - 2,5 | 1000 | 24 | 51 | 66 | 12.3 | V0 | Sì | |||
5.47 € | 50 | 7 giorni | 2 | Grigio | 27–10 | 16.3 | 0.1–6 | 0,1 - 6 | 1000 | 41 | 51 | 66 | 16.3 | V0 | Sì | |||
14.90 € | 25 | 7 giorni | 2 | Grigio | 14–2 | 20.3 | 2.50–35 | 2,5 - 35 | 1000 | 125 | 63.8 | 84 | 20.3 | V0 | Sì | |||
14.90 € | 25 | Preventivo | - | Blu | - | - | - | 2,50 - 35 | - | - | - | - | - | - | - | |||
10.71 € | 50 | 7 giorni | 2 | Verde - giallo | 27–14 | 12.3 | 0.1–2.5 | 0,1 - 2,5 | 1000 | 24 | 51 | 66 | 12.3 | V0 | Sì | |||
12.22 € | 50 | 7 giorni | 2 | Verde - giallo | 27–10 | 16.3 | 0.1–6 | 0,1 - 6 | - | 41 | 51 | 66 | 16.3 | V0 | Sì |
Loading...
N. di file | 1 | Collegamento (componenti) | Raccordi a bullone | Tipo di connettore (categoria) | Morsetto a bullone |
---|
Configura
Proprietà di base
Numero di poli(Polo)
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Classe di infiammabilità
Merci industriali
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali