Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
0903023 |
0903024 |
0903025 |
0903026 |
0903028 |
0903030 |
0903031 |
0903033 |
0903035 |
0903036 |
0903043 |
0903046 |
0903048 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Corrente di commutazione (A) | Tipo di contatto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
453.65 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 1 (max) | 1 attuatore | |
447.09 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 (max) | 1 attuatore | |
453.65 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 3 (max) | 1 attuatore | |
447.09 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 (max) | 1 attuatore | |
447.09 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 6 (max) | 1 attuatore | |
523.61 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 10 (max) | 1 attuatore | |
523.61 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 11 giorni | 12 (max) | 1 attuatore | |
436.17 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 (max) | 1 interruttore | |
453.65 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 4 (max) | 1 interruttore | |
447.09 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 6 (max) | 1 interruttore | |
425.23 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 2 (max) | - | |
453.65 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 6 (max) | - | |
530.17 € | 6 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 10 (max) | - |
Loading...
Dimensione prodotto (larghezza)(mm) | 12.5 | Dimensione prodotto (lunghezza)(mm) | 80 | Temperatura max(°C) | +50 |
---|---|---|---|---|---|
Temperatura min(°C) | 0 | Colore | Nero | Collegamento (componenti) | Morsetti a vite |
Collegamento | Collegamento a vite | Prodotti per uso industriale | Sì | Tipo di interruttore (categoria) | RCCB |
Configura
Proprietà di base
Corrente di commutazione(A)
Tipo di contatto
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali