Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3002216
Color | Grigio | AWG | 28–12 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.08–4 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,08 - 2,50 | N. di file | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 72 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 5.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 8–10 | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale |
Si trova sulla pagina di Morsetto in serie per componenti ST, il codice articolo è il seguente: 3002216.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3002216.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali