Codice articolo del costruttore: 3035688
Marca: PHOENIX CONTACT
Prezzo: 9.66 €
Tempi di consegna: 23 giorni
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
3035688
Color | Grigio | AWG | 24–8 | Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²) | 0.20–10 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²) | 0,20 - 6 | N. di file | 1 | Misura prodotto (lunghezza)(mm) | 100.8 |
Misura prodotto (larghezza)(mm) | 8.2 | Lunghezza di spelatura(mm) | 12 (max) | Collegamento (componenti) | Molla di richiamo |
Tipo di connettore (categoria) | Morsetto seriale |
Si trova sulla pagina di Morsetto in serie per componenti STME, il codice articolo è il seguente: 3035688.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 3035688.
Configura
Proprietà di base
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali