Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
3210282 |
3210295 |
3214666 |
3245969 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Color | AWG | Larghezza morsetto (mm) | Sezione trasversale connettore (fisso) (mm²) | Sezione trasversale connettore (flessibile) (mm²) | Livello di contaminazione | Tensione nominale (V) | Corrente nominale (A) | Misura prodotto (altezza) (mm) | Misura prodotto (lunghezza) (mm) | Misura prodotto (larghezza) (mm) | Lunghezza di spelatura (mm) | Tipo di connettore (categoria) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.68 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 3 | 500 | 20 | 55 | 78 | 5.2 | 10 (max) | Morsetto seriale | |||
4.68 € | 50 | 7 giorni | Grigio | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | 3 | 500 | 20 | 55 | 78 | 5.2 | 10 (max) | Morsetto seriale | |||
1.60 € | 150 | 75 giorni | Arancione | 26 - 14 | 3.5 | 0,14 - 1,5 | 0,14 - 1,5 | - | 500 | 16 | 48.2 | 78.8 | 3.5 | 8 (max) | Morsetto a due porte | |||
7.11 € | 50 | Preventivo | Grigio | 26–12 | 5.2 | 0,14 - 4 | 0.14–2.5 | - | 24 | 22 | 55 | 78 | 5.2 | 12 (max) | Morsetto seriale |
Loading...
Numero di poli(Polo) | 4 | N. di file | 2 | Classe di infiammabilità | V0 |
---|---|---|---|---|---|
Collegamento (componenti) | Collegamento rapido | Materiale di isolamento | PA | Merci industriali | Sì |
Configura
Proprietà di base
Color
AWG
Larghezza morsetto(mm)
Sezione trasversale connettore (fisso)(mm²)
Sezione trasversale connettore (flessibile)(mm²)
Livello di contaminazione
Tensione nominale(V)
Corrente nominale(A)
Misura prodotto (altezza)(mm)
Misura prodotto (lunghezza)(mm)
Misura prodotto (larghezza)(mm)
Lunghezza di spelatura(mm)
Tipo di connettore (categoria)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali