Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1458622 |
1458635 |
1458648 |
1458651 |
1458664 |
1458677 |
1458680 |
1458693 |
1458703 |
1458716 |
1458729 |
1458732 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Collegamento (componenti) | Tipo connettore | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.50 € | 7 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | 1.5 | Cavo con estremità aperta | Connettore maschio, dritto | |||
34.30 € | 6 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | Cavo con estremità aperta | Connettore maschio, dritto | |||
40.70 € | 5 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | Cavo con estremità aperta | Connettore maschio, dritto | |||
52.70 € | 4 | 43 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio dritto] connettore maschio, dritto | - | Cavo con estremità aperta | Connettore maschio, dritto | |||
43.56 € | 5 | 7 giorni | connettore maschio, dritto | connettore femmina, dritto | 0.3 | - | Adattatore, forma a Y | |||
44.52 € | 5 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | connettore femmina, dritto | 0.6 | - | Adattatore, forma a Y | |||
47.40 € | 4 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | connettore femmina, dritto | 1.5 | - | Adattatore, forma a Y | |||
52.20 € | 4 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | connettore femmina, dritto | - | - | Adattatore, forma a Y | |||
43.56 € | 5 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 0.3 | - | Adattatore, forma a Y | |||
44.52 € | 5 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 0.6 | - | Adattatore, forma a Y | |||
47.40 € | 4 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | 1.5 | - | Adattatore, forma a Y | |||
52.20 € | 4 | 43 giorni | connettore maschio, dritto | Connettore femmina, angolo retto | - | - | Adattatore, forma a Y |
Loading...
Diametro esterno(mm) | 1.17 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Numero di pin | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP65 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Codifica | A | Colore cavo | Nero |
Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Collegamento (componenti)
Tipo connettore
Attributi opzionali