Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- 1,5-PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1442476
1442719
1521960
1668108
1668221
1668289
1681842
1681871
1682841
1682906
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Diametro cavo
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Disposizione conduttore Gamma temperatura
(°C)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Valore nominale IP Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Collegamento (componenti) Connettore standard Tipo connettore Materiale contatto Materiale guaina Superficie di contatto Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Tipo (misc.)

12.38 €

15 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta-----40–80-250-IP65M12A---CuSnPURNi/AuSenza alogeniConnettore per sensore/attuatore (assemblato)-

12.38 €

15 7 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta-----40–80-250--M12----CuSn-AuSenza alogeniCavo per sensore/attuatore-

20.60 €

9 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto-1.170.25---60-IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

12.38 €

15 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto4.71.270.3442 x 0.10mmApplicazioni fisse -40 – +804250250IP65/IP68/IP69KM12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Connettore femmina M12, estremità dritte / libere

12.38 €

15 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto4.71.270.3442 x 0.10mmApplicazioni fisse -40 – +804250250IP65/IP68/IP69KM12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Connettore femmina M12, estremità ad angolo / libera

19.33 €

10 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto4.71.270.3442 x 10mmApplicazioni fisse -40 – +8042424IP65/IP68/IP69KM12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Jack M12, ad angolo, 3 LED / estremità libere

11.75 €

16 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto4/41.170.2532 x 10mmApplicazioni fisse -40 – +8036030IP65/IP68/IP69KM8ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Connettore femmina M8, estremità dritte / libere

11.75 €

16 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto4.41.170.2532 x 0.10mmApplicazioni fisse -40 – +8036030IP65/IP68/IP69KM8ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Connettore femmina M8, estremità ad angolo / libere

18.35 €

10 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto-1.270.34---250-IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

18.35 €

10 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto-1.270.34---250-IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Lunghezza(m) 1.5 Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4
Colore cavo Nero

Supporto tecnico