Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1415550 |
1415606 |
1544976 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.70 € | 17 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | 48 | M8 | PVC | |||
11.33 € | 17 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | 250 | M12 | PVC | |||
11.33 € | 17 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | 250 | M12 | - |
Loading...
CN2 | Cavo, estremità aperta | Lunghezza(m) | 1.5 | Gamma temperatura(°C) | -40–80 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
CN1
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Attributi opzionali