Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- 2.0-PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1533576

Codice componente
1533576
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

13.75 €

1 Disponibile 3 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore femmina, dritto Diametro esterno(mm) 1.27
Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 250 Valore nominale IP IP65 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica A Colore cavo Nero Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- 2.0-PUR, il codice articolo è il seguente: 1533576.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1533576.

Supporto tecnico