Cavo per sensore / attuatore SAC-4P- 3.0-PUR

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1442489
1521928
1521973
1668111
1668234
1668292
1681855
1681884
1682854
1682919
1694813
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Diametro cavo
(mm)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Disposizione conduttore Gamma temperatura
(°C)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Valore nominale IP Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Collegamento (componenti) Connettore standard Tipo connettore Materiale contatto Materiale guaina Superficie di contatto Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Tipo (misc.) Merci industriali

15.15 €

13 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta-----40–80-250--M12----CuSn-AuSenza alogeniCavo per sensore/attuatore--

25.10 €

8 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto-1.170.25---60-IP65M8ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

25.10 €

8 7 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta-----25–80-48--M8----CuSn-AuSenza alogeniCavo per sensore/attuatore--

15.15 €

13 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto4.71.270.3442 x 0.10mmApplicazioni fisse -40 – +804250250IP65/IP68/IP69KM12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Connettore maschio M12, estremità dritta / libera-

15.15 €

13 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto4.71.270.3442 x 0.10mmApplicazioni fisse -40 – +804250250IP65/IP68/IP69KM12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Connettore femmina M12, estremità ad angolo / libera-

22.10 €

9 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto4.71.270.3442 x 10mmApplicazioni fisse -40 – +8042424IP65/IP68/IP69KM12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Jack M12, ad angolo, 3 LED / estremità libere-

14.15 €

13 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto4/41.170.2532 x 10mmApplicazioni fisse -40 – +8036030IP65/IP68/IP69KM8ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Connettore femmina M8, estremità dritte / libere-

14.15 €

13 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto4.41.170.2532 x 0.10mmApplicazioni fisse -40 – +8036030IP65/IP68/IP69KM8ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)Connettore femmina M8, estremità ad angolo / libera-

23.15 €

8 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto-1.270.34---250-IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

23.15 €

8 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaConnettore femmina, angolo retto-1.270.34---250-IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, angolo retto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)--

20.60 €

9 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto-1.270.34---24-IP65M12ACavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Numero di pin 4 Corrente nominale(A) 4 Colore cavo Nero

Supporto tecnico