Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1404407 |
1415551 |
1415554 |
1693526 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Tensione nominale (V AC) | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.05 € | 14 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 250 | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | |||
12.05 € | 16 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | |||
12.05 € | 16 | 30 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 48 | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Cavo per sensore/attuatore | PVC | - | |||
13.05 € | 14 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.26 | 0.34 | - | 250 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PVC | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì |
Loading...
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
---|
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Tensione nominale(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale contatto
Materiale guaina
Superficie di contatto
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Merci industriali
Attributi opzionali