Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1442492 |
1442735 |
1521931 |
1521986 |
1668124 |
1668247 |
1668302 |
1681868 |
1681897 |
1682867 |
1682922 |
1694826 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro cavo (mm) | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo (misc.) | Merci industriali | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.85 € | 10 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | - | -40–80 | - | 250 | - | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | - | - | |||
18.85 € | 10 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | - | - | -40–80 | - | 250 | - | - | M12 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | - | - | |||
31.10 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M8 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | |||
31.10 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.17 | 0.25 | - | - | - | 60 | - | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | |||
18.85 € | 10 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Applicazioni fisse -40 – +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Connettore femmina M12, estremità dritte / libere | - | |||
18.85 € | 10 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Applicazioni fisse -40 – +80 | 4 | 250 | 250 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Connettore femmina M12, estremità ad angolo / libera | - | |||
25.80 € | 8 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 4.7 | 1.27 | 0.34 | 42 x 10mm | Applicazioni fisse -40 – +80 | 4 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Jack M12, ad angolo, 3 LED / estremità libere | - | |||
17.35 € | 11 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 4/4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 10mm | Applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 60 | 30 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Connettore femmina M8, estremità dritte / libere | - | |||
17.35 € | 11 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 4.4 | 1.17 | 0.25 | 32 x 0.10mm | Applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 60 | 30 | IP65/IP68/IP69K | M8 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Connettore femmina M8, estremità ad angolo / libera | - | |||
29.55 € | 7 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | |||
29.55 € | 7 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 250 | - | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | - | |||
24.30 € | 8 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | - | 1.27 | 0.34 | - | - | - | 24 | - | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | Sì |
Loading...
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Colore cavo | Nero |
---|
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Diametro cavo(mm)
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Disposizione conduttore
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale contatto
Materiale guaina
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo (misc.)
Merci industriali
Attributi opzionali