Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1681813
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, ad angolo | Lunghezza(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.17 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Numero di pin | 4 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 | Valore nominale IP | IP65 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Codifica | A | Colore cavo | Nero |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, angolo retto |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P, maschio ad angolo M8, il codice articolo è il seguente: 1681813.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1681813.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali