Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
---|
1500224 |
1545001 |
Codice componente | Relativo a | Prezzo unitario standard | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione? | CN2 | Tipo connettore |
---|---|---|---|---|---|---|
30.84 € | Disponibile | 4 giorni | connettore femmina, dritto | Connettore femmina, dritto | ||
31.24 € | Disponibile | 4 giorni | Connettore femmina, angolo retto | Connettore femmina, angolo retto |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | Lunghezza(m) | 20 | Diametro esterno(mm) | 1.27 |
---|---|---|---|---|---|
Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Contenuto(pz) | 1 | Numero di pin | 4 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 250 | Valore nominale IP | IP65 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A | Colore cavo | Nero |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | Merci industriali | Sì |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.