Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1510722
CN1 | connettore maschio, dritto | CN2 | connettore femmina, dritto | Lunghezza(m) | 0.3 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.27 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Numero di pin | 4 |
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 250 | Valore nominale IP | IP65 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A | Colore cavo | Nero |
Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Adattatore, forma a Y | Materiale guaina | PUR |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P-M12Y, il codice articolo è il seguente: 1510722.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1510722.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali