Cavo per sensore / attuatore SAC-4P-MST

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1424122

Codice componente
1424122
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

73.45 €

3 75 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore maschio, dritto Diametro esterno(mm) 2.40
Sezione connettore (max)(mm²) 1.50 Gamma temperatura(°C) -25 - +85 Numero di pin 4
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 63 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 SPEEDCON Codifica T Colore cavo Nero
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore maschio, dritto
Materiale guaina PUR Con tenuta Speedcon Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo per sensore/attuatore Merci industriali

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-4P-MST, il codice articolo è il seguente: 1424122.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1424122.

Supporto tecnico