Cavo per sensore / attuatore SAC-5P

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1404052
1404470
1404471
1404473
1404474
1404476
1404477
1404478
1435085
1435098
1435108
1435111
1454422
1454448
1509128
1518368
1518371
1518384
1518397
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 CN2 Lunghezza
(m)
Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Gamma temperatura
(°C)
Numero di pin Corrente nominale
(A)
Tensione nominale
(V AC)
Valore nominale IP Lato collegamento tipo di filettatura Codifica Colore cavo Collegamento (componenti) Connettore standard Tipo connettore Materiale contatto Materiale guaina Superficie di contatto Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 Merci industriali

35.50 €

6 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta----40 – +1055448-M12-Grigio---CuSn-AuSenza alogeniCavo per sensore/attuatorePP-

16.13 €

12 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta1.5---40–805330-M8-Nero---CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatorePUR-

19.35 €

10 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta----40–805330-M8-Nero---CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatorePUR-

23.65 €

8 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta----40–805330-M8-Nero---CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatorePUR-

34.40 €

6 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta----40–805330-M8-Nero---CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatorePUR-

19.35 €

10 7 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta----40–805330-M8-Nero---CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatorePUR-

23.65 €

8 7 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta----40–805330-M8-Nero---CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatorePUR-

34.40 €

6 71 giorni Connettore femmina, angolo retto[Altro] Cavo, estremità aperta----40–805330-M8-Nero---CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatorePUR-

15.95 €

12 7 giorni [Altro] Connettore a solenoide tipo D[Altro] Cavo, estremità aperta--0.5--------Cavo con estremità aperta-Connettore maschio, angolo retto------

20.45 €

9 7 giorni [Altro] Connettore a solenoide tipo D[Altro] Cavo, estremità aperta--0.5--------Cavo con estremità aperta-Connettore maschio, angolo retto------

26.45 €

7 7 giorni [Altro] Connettore a solenoide tipo D[Altro] Cavo, estremità aperta--0.5--------Cavo con estremità aperta-Connettore maschio, angolo retto------

41.45 €

5 7 giorni [Altro] Connettore a solenoide tipo D[Altro] Cavo, estremità aperta--0.5--------Cavo con estremità aperta-Connettore maschio, angolo retto------

26.85 €

7 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta----40 - +905448-M12-Grigio---CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatore--

42.85 €

5 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto[Altro] Cavo, estremità aperta----40 - +905448-M12-Grigio---CuSn-Au-Cavo per sensore/attuatore--

32.35 €

1 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto-1.270.34-5460IP65M12ANeroCavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

19.90 €

10 75 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto-1.700.75-5460IP65M12ANeroCavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

31.15 €

6 75 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto-1.700.75-5460IP65M12ANeroCavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

49.90 €

4 7 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto-1.700.75-5460IP65M12ANeroCavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

68.65 €

3 75 giorni [Altro] Cavo, estremità apertaconnettore femmina, dritto151.700.75-5460IP65M12ANeroCavo con estremità apertaConnettore per sensoreConnettore femmina, dritto-PUR--Connettore per sensore/attuatore (assemblato)-

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico