Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1415683
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | Cavo, estremità aperta | Lunghezza(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -40–80 | Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 48 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero |
Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | PVC |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-5P- 1.5-PVC, il codice articolo è il seguente: 1415683.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1415683.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali