Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1407330

Codice componente
1407330
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.15 €

2 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Connettore maschio, angolo retto Gamma temperatura(°C) -5 - +120
Numero di pin 5 Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 48
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Colore cavo Nero Materiale contatto CuSn
Superficie di contatto Au Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Con schermatura Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 PE-X

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio ad angolo, il codice articolo è il seguente: 1407330.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407330.

Supporto tecnico