Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio dritto, codifica B

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1518478

Codice componente
1518478
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

35.66 €

6 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 connettore femmina, dritto CN2 connettore femmina, dritto Lunghezza(m) 0.13
Diametro esterno(mm) 1.27 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 5
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP65
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica B Colore cavo Nero
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-5P, maschio dritto, codifica B, il codice articolo è il seguente: 1518478.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1518478.

Supporto tecnico