Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1407332
CN1 | connettore femmina, dritto | CN2 | Cavo, estremità aperta | Gamma temperatura(°C) | -50 – +120 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 48 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn |
Superficie di contatto | Au | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Con schermatura | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | PE-X |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-5P-5.0-28 R, il codice articolo è il seguente: 1407332.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1407332.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali