Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1522095
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, dritto | Lunghezza(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.17 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Numero di pin | 6 |
Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP65 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | A | Colore cavo | Nero |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto |
Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-6P, maschio dritto M8, il codice articolo è il seguente: 1522095.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1522095.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali