Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1404149 |
1404189 |
1404193 |
1520369 |
1522642 |
1522888 |
1522930 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (A) | Valore nominale IP | Lato collegamento tipo di filettatura | Codifica | Collegamento (componenti) | Connettore standard | Tipo connettore | Materiale contatto | Materiale guaina | Superficie di contatto | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.20 € | 4 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 1.50 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PE-X | |||
32.75 € | 6 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 1.50 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PUR | |||
32.75 € | 6 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | - | -40–80 | 1.50 | - | M8 | - | - | - | - | CuSn | - | Au | Senza alogeni | Cavo per sensore/attuatore | PUR | |||
32.75 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
32.75 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
46.90 € | 4 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | connettore femmina, dritto | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, dritto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - | |||
46.90 € | 4 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | 1.17 | 0.25 | - | 2 | IP65 | M12 | A | Cavo con estremità aperta | Connettore per sensore | Connettore femmina, angolo retto | - | PUR | - | - | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | - |
Loading...
Numero di pin | 8 | Tensione nominale(V AC) | 30 | Colore cavo | Nero |
---|
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale(A)
Valore nominale IP
Lato collegamento tipo di filettatura
Codifica
Collegamento (componenti)
Connettore standard
Tipo connettore
Materiale contatto
Materiale guaina
Superficie di contatto
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Attributi opzionali