Cavo per sensore / attuatore SAC-8P, maschio ad angolo M8 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1404182

Codice componente
1404182
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.28 €

9 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore maschio, dritto Lunghezza(m) 1.5
Gamma temperatura(°C) -40–80 Numero di pin 8 Corrente nominale(A) 1.50
Tensione nominale(V AC) 30 Lato collegamento tipo di filettatura M8 Colore cavo Nero
Materiale contatto CuSn Superficie di contatto Au Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato) Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 PUR

Si trova sulla pagina di Cavo per sensore / attuatore SAC-8P, maschio ad angolo M8, il codice articolo è il seguente: 1404182.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1404182.

Supporto tecnico