Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1404136 |
1404137 |
1404178 |
1404199 |
1404200 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | Lunghezza (m) | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63.70 € | 3 | 43 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | - | Cavo per sensore/attuatore | PP | |||
31.85 € | 6 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | 1.5 | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PP | |||
21.28 € | 9 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | 1.5 | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) | PE-X | |||
39.78 € | 5 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | 1.5 | Cavo per sensore/attuatore | PUR | |||
42.55 € | 5 | 7 giorni | [Femmina dritto] connettore femmina, dritto | - | Cavo per sensore/attuatore | PUR |
Loading...
CN2 | connettore maschio, dritto | Gamma temperatura(°C) | -40–80 | Numero di pin | 8 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 1.50 | Tensione nominale(V AC) | 30 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni |
Configura
Proprietà di base
CN1
Lunghezza(m)
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)
Tipo di cablaggio sensore / attuatore (categoria) 2
Attributi opzionali