Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, dritto | Diametro cavo(mm) | 4.7 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.95 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Gamma temperatura(°C) | Posa fissa -40 – +80 |
Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 |
Valore nominale IP | IP65/IP68/IP69K | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | D |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Connettore maschio, dritto |
Con tenuta | A vite | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | ritardante di fiamma | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo dati sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali