Connettore per sensore / attuatore (assemblato) adattatore M12, a Y

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1668959

Codice componente
1668959
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

33.71 €

6 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 connettore maschio, dritto CN2 Connettore femmina, angolo retto Lunghezza(m) 0.3
Diametro esterno(mm) 1.27 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 3
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 250 Valore nominale IP IP65
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Colore cavo Nero
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Adattatore, forma a Y Materiale guaina PUR
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Si trova sulla pagina di Connettore per sensore / attuatore (assemblato) adattatore M12, a Y, il codice articolo è il seguente: 1668959.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1668959.

Supporto tecnico