Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M8, dritto, femmina, ad angolo

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1681981
1681994
1682003
1682016
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Diametro cavo
(mm)
Disposizione conduttore Gamma temperatura
(°C)
Corrente nominale (dettagli)
(A)
Tensione nominale (dettagli)
(V)
Valore nominale IP Tipo (misc.)

23.87 €

8 7 giorni 0.34.432 x 0.10mmPosa fissa -40 – +80324IP65/IP68/IP69KFemmina M8, ad angolo, 2 LED / connettore M8

24.29 €

8 7 giorni 0.64.432 x 0.10mmPosa fissa -40 – +80324IP65/IP68/IP69KFemmina M8, ad angolo, 2 LED / maschio M8

25.55 €

8 7 giorni 1.5-----IP65-

27.65 €

7 7 giorni ------IP65-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Connettore femmina, angolo retto CN2 Connettore femmina, angolo retto Diametro esterno(mm) 1.17
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Numero di pin 3 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 24 Lato collegamento tipo di filettatura M8 Codifica A
Colore cavo Nero Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore femmina, dritto
Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico