Connettore per sensore / attuatore (assemblato) , maschio M8, dritto, femmina, dritto

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1681949
1681952
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)

18.32 €

10 59 giorni 0.3

18.74 €

10 7 giorni 0.6

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Connettore femmina, angolo retto CN2 Connettore femmina, angolo retto Diametro esterno(mm) 1.17
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Numero di pin 3 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP65 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Codifica A Colore cavo Nero Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Connettore femmina, dritto Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico