Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1669631 |
1669738 |
1669741 |
1671069 |
1671072 |
1671085 |
1683594 |
1694169 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | CN1 | CN2 | Lunghezza (m) | Diametro cavo (mm) | Disposizione conduttore | Gamma temperatura (°C) | Corrente nominale (dettagli) (A) | Tensione nominale (V AC) | Tensione nominale (dettagli) (V) | Valore nominale IP | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Tipo (misc.) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.95 € | 12 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 4.4 | 32 x 0.10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | - | Femmina M8, estremità ad angolo / libera | |||
11.05 € | 17 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 1.5 | 4.4 | 32 x 0.10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | - | Connettore femmina M8, terminale diretto / libero | |||
13.15 € | 14 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 4.4 | 32 x 0.10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 60 | 60 | IP65/IP68/IP69K | - | Boccola M8, estremità ad angolo / libere | |||
16.60 € | 11 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | 1.5 | 4.4 | 32 x 0.10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | + LED | Femmina M8, ad angolo, 2 LED / estremità libera | |||
18.70 € | 10 | 7 giorni | Connettore femmina, angolo retto | [Altro] Cavo, estremità aperta | - | 4.4 | 32 x 0.10mm | applicazioni fisse -40 – +80 | 3 | 24 | 24 | IP65/IP68/IP69K | - | Femmina M8, piegata, 2 LED / estremità libera | |||
21.50 € | 9 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | - | 32 x 10mm | - | 3 | 24 | 24 | IP65 | - | Connettore femmina M8, ad angolo, 2 LED / estremità libere | |||
28.50 € | 7 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | [Maschio angolare] connettore maschio, ad angolo | - | - | - | - | - | 24 | - | IP65 | - | - | |||
22.95 € | 8 | 7 giorni | [Altro] Cavo, estremità aperta | Connettore femmina, angolo retto | - | - | - | - | - | 60 | - | IP65 | - | - |
Loading...
Diametro esterno(mm) | 1.17 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.25 | Numero di pin | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Codifica | A |
Colore cavo | Nero | Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore |
Tipo connettore | Connettore femmina, angolo retto | Materiale guaina | PUR | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
CN1
CN2
Lunghezza(m)
Diametro cavo(mm)
Disposizione conduttore
Gamma temperatura(°C)
Corrente nominale (dettagli)(A)
Tensione nominale(V AC)
Tensione nominale (dettagli)(V)
Valore nominale IP
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore
Tipo (misc.)
Attributi opzionali