Cavo per sensore / attuatore SAC-5P-M12MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1669767
1669770
1669783
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Numero di pin Tipo (misc.)

14.08 €

13 7 giorni 1.53Connettore M12, estremità dritte / libere

17.30 €

11 7 giorni -5Connettore maschio M12, estremità dritta / libera

21.60 €

9 7 giorni -5Connettore maschio M12, estremità dritta / libera

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 connettore maschio, dritto Diametro cavo(mm) 5
Diametro esterno(mm) 1.27 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Disposizione conduttore 42 x 0.10mm
Gamma temperatura(°C) applicazioni fisse -40 – +80 Corrente nominale(A) 4 Corrente nominale (dettagli)(A) 4
Tensione nominale(V AC) 60 Tensione nominale (dettagli)(V) 60 Valore nominale IP IP65/IP68/IP69K
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Colore cavo Nero
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Connettore maschio, dritto
Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore per sensore/attuatore (assemblato)

Supporto tecnico