Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN2 | Cavo, estremità aperta | Gamma temperatura(°C) | -25–80 | Numero di pin | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 48 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au |
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Cavo per sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
CN1
Attributi opzionali