Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | connettore maschio, dritto | Gamma temperatura(°C) | -25–80 |
---|---|---|---|---|---|
Numero di pin | 3 | Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 48 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Colore cavo | Nero | Materiale contatto | CuSn |
Superficie di contatto | Au | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali