Cavo segnale SAC-3P-M12MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1500839
1682663
1694884
1694897
1694910
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN1 Lunghezza
(m)
Gamma temperatura
(°C)
Tensione nominale
(V AC)
Lato collegamento tipo di filettatura Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria)

33.70 €

6 7 giorni [Femmina dritto] connettore femmina, dritto--25–80250M12Senza alogeniCavo per sensore/attuatore

21.50 €

9 7 giorni [Altro] Cavo, estremità aperta--40–80250M12Senza alogeniConnettore per sensore/attuatore (assemblato)

24.32 €

8 7 giorni Connettore femmina, angolo retto0.3-40–8024M8, M12+ LEDCavo per sensore/attuatore

24.74 €

8 7 giorni Connettore femmina, angolo retto0.6-40–8024M8, M12+ LEDCavo per sensore/attuatore

28.10 €

7 7 giorni Connettore femmina, angolo retto--40–8024M8, M12+ LEDCavo per sensore/attuatore

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN2 connettore maschio, dritto Numero di pin 3 Corrente nominale(A) 4
Colore cavo Nero Materiale contatto CuSn Superficie di contatto Au

Supporto tecnico