Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1682870
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Connettore maschio, angolo retto | Lunghezza(m) | 1.5 |
---|---|---|---|---|---|
Gamma temperatura(°C) | -25–80 | Numero di pin | 4 | Corrente nominale(A) | 4 |
Tensione nominale(V AC) | 250 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Colore cavo | Nero |
Materiale contatto | CuSn | Superficie di contatto | Au | Caratteristiche cavo per sensore / attuatore | Senza alogeni |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore per sensore/attuatore (assemblato) |
Si trova sulla pagina di Cavo segnale SAC-4P-M12MR, il codice articolo è il seguente: 1682870.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1682870.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali