Cavo di segnale SAC-5P-M12MS

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1501003
1501029
1501058
1681622
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Lunghezza
(m)
Gamma temperatura
(°C)

31.97 €

6 7 giorni 0.3-25–80

33.03 €

6 7 giorni 0.6-25–80

41.55 €

5 7 giorni --25–80

22.35 €

9 30 giorni 0.3-40–80

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Connettore femmina, angolo retto CN2 connettore maschio, dritto Numero di pin 5
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 48 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Colore cavo Nero Materiale contatto CuSn Superficie di contatto Au
Caratteristiche cavo per sensore / attuatore Senza alogeni Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Cavo per sensore/attuatore

Supporto tecnico