Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1411653
Lunghezza(m) | 0.5 | Sezione connettore (max)(mm²) | 1.31 | Numero di pin | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 630 | Valore nominale IP | IP65 |
Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | S | Colore | Argento |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Spina, attacco |
Materiale contatto | CuZn | Superficie di contatto | Au | Con tenuta | A vite |
Attacchi per collegamento sensore/attuatore | Raccordo pannello posteriore M16 | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Si trova sulla pagina di Connettore incassato SACC-DSI, connettore maschio, M12, alimentazione S a fili singoli, il codice articolo è il seguente: 1411653.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1411653.
Configura
Proprietà di base
Attributi opzionali