Connettore incassato SACC-DSI, maschio, con filo TPE litz senza alogeni da 0.5m (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1430459
1430475
1437122
1437135
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin

37.49 €

5 91 giorni 12

47.31 €

4 91 giorni 17

37.59 €

5 7 giorni 12

47.31 €

4 91 giorni 17

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 Maschio, incorporato Lunghezza(m) 0.5
Diametro esterno(mm) 1.10 Sezione connettore (max)(mm²) 0.14 Corrente nominale(A) 1.50
Tensione nominale(V AC) 30 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Spina, attacco Materiale guaina TPE Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico