Connettore incassato SACC-DSI, femmina, M12, con filo in TPE litz da 0.5m (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1419690

Codice componente
1419690
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

22.49 €

9 91 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 femmina, incorporata Lunghezza(m) 0.5
Diametro esterno(mm) 1.15 Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Numero di pin 8
Corrente nominale(A) 2 Tensione nominale(V AC) 30 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica A Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa, integrata Materiale guaina TPE
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore incassato SACC-DSI, femmina, M12, con filo in TPE litz da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1419690.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1419690.

Supporto tecnico