Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1424229 |
1453449 |
1453452 |
1453465 |
1456080 |
1456093 |
1456103 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Diametro esterno (mm) | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Tensione nominale (V AC) | Materiale guaina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 6 | Preventivo | - | - | 8 | 1.50 | 30 | PVC | |||
16.42 € | 12 | Preventivo | 1.15 | 0.25 | 3 | 4 | 60 | TPE | |||
18.32 € | 10 | Preventivo | 1.15 | 0.25 | 4 | 4 | 60 | TPE | |||
22.07 € | 9 | Preventivo | - | 0.14 | 6 | 1.50 | 30 | TPE | |||
17.00 € | 11 | Preventivo | 1.30 | 0.25 | 3 | 4 | 60 | TPE | |||
19.69 € | 10 | Preventivo | 1.30 | 0.25 | 4 | 4 | 60 | TPE | |||
24.18 € | 8 | Preventivo | - | - | 6 | 1.50 | 30 | TPE |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | femmina, incorporata | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 | Codifica | A |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa, integrata |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Diametro esterno(mm)
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Tensione nominale(V AC)
Materiale guaina
Attributi opzionali