Connettore a filo SACC-DSI, femmina, diritto, M12, codifica D, singoli fili

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1419616
1424137
1424138
1424139
1424140
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
CN2 Diametro esterno
(mm)
Sezione connettore (max)
(mm²)
Tensione nominale
(V AC)
Codifica Collegamento (componenti) Tipo connettore Materiale guaina

15.79 €

12 67 giorni [Altro] Maschio, incorporato1.200.34250DCavo con estremità apertaSpina, attaccoPUR

21.17 €

9 7 giorni [Altro] femmina, incorporata-1.50630S-Presa, integrataPP

20.38 €

9 Preventivo [Altro] femmina, incorporata-1.5063T-Presa, integrataPP

20.64 €

9 Preventivo [Altro] Maschio, incorporato-1.50630SCavo con estremità apertaSpina, attaccoPP

19.80 €

10 Preventivo [Altro] Maschio, incorporato-1.5063TCavo con estremità apertaSpina, attaccoPP

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta Lunghezza(m) 0.5 Numero di pin 4
Corrente nominale(A) 4 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M12
Connettore standard Connettore per sensore Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico