Connettore incassato SACC-E, femmina, M5, con cavo litz in TPE da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1530605
1530618
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Numero di pin

20.80 €

9 33 giorni 3

22.81 €

8 33 giorni 4

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 femmina, incorporata Lunghezza(m) 0.5
Sezione connettore (max)(mm²) 0.14 Corrente nominale(A) 1 Tensione nominale(V AC) 60
Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M5 Codifica A
Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa, integrata
Materiale guaina TPE Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico