Connettore incassato SACC-E, femmina, M8, con cavo litz in PVC da 0.5m

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1440106

Codice componente
1440106
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

21.70 €

9 47 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 femmina, incorporata Lunghezza(m) 0.5
Sezione connettore (max)(mm²) 0.25 Numero di pin 5 Corrente nominale(A) 4
Tensione nominale(V AC) 30 Valore nominale IP IP67 Lato collegamento tipo di filettatura M8
Codifica B Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta Connettore standard Connettore per sensore
Tipo connettore Presa, integrata Materiale guaina PUR Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Si trova sulla pagina di Connettore incassato SACC-E, femmina, M8, con cavo litz in PVC da 0.5m, il codice articolo è il seguente: 1440106.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1440106.

Supporto tecnico