Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
1424231 |
1424233 |
1542677 |
Codice componente | Relativo a |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Sezione connettore (max) (mm²) | Numero di pin | Corrente nominale (A) | Codifica | Materiale guaina | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30.47 € | 6 | Preventivo | - | 8 | 1.50 | A | PVC | |||
20.80 € | 9 | Preventivo | - | 5 | 3 | B | PUR | |||
21.70 € | 9 | Preventivo | 0.14 | 6 | 1.50 | A | TPE |
Loading...
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | femmina, incorporata | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Tensione nominale(V AC) | 30 | Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M8 |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Presa, integrata |
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Configura
Proprietà di base
Sezione connettore (max)(mm²)
Numero di pin
Corrente nominale(A)
Codifica
Materiale guaina
Attributi opzionali