Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CN1 | Cavo, estremità aperta | CN2 | Maschio, incorporato | Lunghezza(m) | 0.5 |
---|---|---|---|---|---|
Diametro esterno(mm) | 1.20 | Sezione connettore (max)(mm²) | 0.34 | Contenuto(pz) | 1 |
Numero di pin | 5 | Corrente nominale(A) | 4 | Tensione nominale(V AC) | 60 |
Valore nominale IP | IP67 | Lato collegamento tipo di filettatura | M12 | Codifica | B |
Collegamento (componenti) | Cavo con estremità aperta | Connettore standard | Connettore per sensore | Tipo connettore | Spina, attacco |
Materiale guaina | TPE | Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) | Connettore integrato sensore/attuatore |
Vi chiediamo gentilmente di aiutarci a migliorare il nostro sito
É gradito un commento sull'e-Catalog MISUMI
Grazie della collaborazione.
Vi preghiamo di utilizzare l'apposito modulo di richiesta.