Connettore incassato SACC-EC, femmina, M12, codifica B, con filo in TPE litz da 0.5m (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
1515044
1519998
Codice componenteRelativo a
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

16.42 €

12 84 giorni

16.42 €

12 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

CN1 Cavo, estremità aperta CN2 femmina, incorporata Lunghezza(m) 0.5
Diametro esterno(mm) 1.20 Sezione connettore (max)(mm²) 0.34 Numero di pin 5
Corrente nominale(A) 4 Tensione nominale(V AC) 60 Valore nominale IP IP67
Lato collegamento tipo di filettatura M12 Codifica B Collegamento (componenti) Cavo con estremità aperta
Connettore standard Connettore per sensore Tipo connettore Presa, integrata Materiale guaina TPE
Tipo di cablaggio sensore/attuatore (categoria) Connettore integrato sensore/attuatore

Supporto tecnico